MJ-80-UR 20:1/SSE-1/SSE-2/FA/12.00/S

MJ-80-UR 20:1/SSE-1/SSE-2/FA/12.00/S
Mini Makine Vidalı Kriko

İnç Ölçülü Sonsuz Dişli Mini Makine Vidalı Kriko, Upright Rotating, Standard, 20:1 Dişli Oranı, Travel Nut Position A

Bekleme Süresi:  4 Hafta*
$940.90 adet**
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
L 304,80 mm (12,000 in)
Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: Inches

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Dişli Oranı 20:1
Vida Çapı 13 mm / 0,50 in
Vida Kılavuzu 6 mm / 0,25 in
Vida Kökü Çapı 8 mm / 0,33 in
İnç Başına Sonsuz Dişli Dönüşü 80
Ağırlık 2 kg / 5,40 lbs
Min Sıc -29 °C / -20 °F
Maks. Sıc 93 °C / 200 °F
Muhafaza Malzemesi Biçimlendirilebilir Demir
Tahrik Rakoru Malzemesi Nook Bronz Tescilli
Sonsuz Dişli Şaft Malzemesi Alaşım Çelik
Vida Malzemesi 4140 Serisi
Somun Malzemesi Nook Bronz Tescilli
Körük Pabuçları No Bellows Boots
Nook Sensör No Tube Sensor
Çevresel Standard Environment

Performans

Performans
Performans Değer
Kapasite 4.448 N / 1.000,00 lbf
1 lb [0,45 kg] Yükseltme için Tork 0,0009 N·m / 0,0080 in.-lb.
Maks. Giriş Torku 0,90 N·m / 8,00 in.-lb.
Maks. Giriş kW/HP 0,12 kW / 0,17 hp
Maks. Sonsuz Dişli Hızı Anma Yükü 1.310 rpm
1750 devir/dakikada Maks. Kapasite 3.336 N / 750 lbf
Kaldırma Vidası Verimliliği 57%
1750 Devir/Dakikada Kriko Hareket Oranı 533 mm/min / 21 in/min

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: